Primer Inverter

Primer Inverter

เครื่องปรับอากาศ ‘เทรน’ รุ่น Light Commercial เพื่องานเชิงพาณิชย์ขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ เช่น สำนักงาน ร้านสะดวกซื้อขนาดกลาง ไฮเปอร์มาร์เก็ต และโรงงานอุตสาหกรรม

  • มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 60,000 – 120,000 บีทียู หรือ 5-10 ตัน
  • ประหยัดพลังงานกว่ารุ่น Fixed Speed ถึง 49% ด้วยการทำงานของ DC Inverter Compressor ประสิทธิภาพสูง ที่มีค่า SEER สูงสุดถึง 20
  • ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตดีไซน์ทันสมัย พร้อมรูปทรงกะทัดรัด โดยมีขนาดเล็กลงสูงสุด 65%
  • ประหยัดค่าติดตั้ง ด้วยวัสดุอุปกรณ์มาตรฐานครบครันของเครื่อง ที่มีระบบควบคุมในตัว  ไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุด Starter เพิ่มเติม รวมทั้งได้เติมสารทำความเย็นไว้เต็มระบบ พร้อมวาล์วบริการเพื่อเก็บสารทำความเย็น (shut-off valve)
  • ทำงานเงียบด้วยรูปทรงใบพัด ตะแกรงระบายอากาศ และตัวปรับทิศทางลมที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้ได้ปริมาณแรงลมที่เหมาะสม และลมมีระดับเสียงต่ำ
  • ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงได้ง่าย โดยการที่เครื่องสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้น และทำการ­­แสดง Error Code ที่หน้าจอ Digital Wired Control

 

Product Catalog