Trane Thailand - Dealer Offices: Bangkok and surrounding areas
Trane Thailand - Parts Centers: Bangkok and surrounding areas
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเครื่องปรับอากาศ Light Commercial ที่ตอบโจทย์ด้านการประหยัดพลังงาน สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าติดตั้ง ด้วยเครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประโยชน์จากการประหยัดพลังงานด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตระบบ DC Inverter Compressor ในราคาที่ย่อมเยา เพื่อการใช้งานเชิงพาณิชย์ เช่น สำนักงาน ร้านอาหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม
• ขนาดการทำความเย็น 75,000 – 240,000 บีทียู (6.25-20 ตัน)
• ประหยัดพลังงานกว่ารุ่น Fixed Speed ถึง 24% โดยมีค่า SEER สูงสุด 12.7 (AHU แบบ Belt-Drive)
• ใช้สารทำความเย็น R410A ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
• ประหยัดพื้นที่ติดตั้งด้วยคอนเดนซิ่งยูนิตดีไซน์ใหม่ ทันสมัยพร้อมรูปทรงกะทัดรัด โดยมีขนาดเล็กลงสูงสุด 28%
• Refrigerant Cool PCB Technology ใช้สารทำความเย็นมาช่วยถ่ายเทความร้อนให้แผงวงจรอินเวอร์เตอร์ ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำในการทำงาน รวมทั้งยืดอายุการงานให้กับแผงวงจรอินเวอร์เตอร์อีกด้วย
• ประหยัดค่าติดตั้งด้วยอุปกรณ์มาตรฐานที่มีระบบควบคุมในเครื่องอย่างครบครัน ได้แก่ การสั่งงานผ่าน Digital Wired Control โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งชุด AHU Starter เพิ่มเติม, การเติมสารทำความเย็นเต็มระบบมาจากโรงงาน และมาพร้อมวาล์วบริการเพื่อกักเก็บสารทำความเย็น (Shut-off valve)
• ติดตั้งได้ง่ายเหมือนเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็กทั่วไป ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
• CDU ทำงานเงียบ ด้วยการออกแบบให้มีปริมาณแรงลมที่เหมาะสม และลมมีระดับเสียงต่ำ
• ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงได้ง่าย โดยสามารถวินิจฉัยอาการผิดปกติเบื้องต้นจาก Error Code ที่แสดงบนหน้าจอ Digital Wired Control
© Trane 2025 Trane เป็นนายจ้างที่มอบโอกาสอย่างเท่าเทียมกันและการปฏิบัติที่มั่นใจได้ Privacy Policy