Temos a Experiência em Aplicativos
Quer você precise de um resfriamento de conforto básico ou de uma parte personalizada de um sistema HVAC sofisticado, um sistema de tratamento de ar da Trane, combinado com uma vasta experiência na criação de produtos personalizados, significa que podemos fornecer as unidades certas para o seu sistema.
Manipuladores de ar de desempenho
Concebidos para otimizar o seu sistema HVAC: os manipuladores de ar Trane® Performance Climate Changer® podem ajudar os sistemas HVAC a alcançar maior eficiência energética e qualidade do ar interior, ao mesmo tempo que reduzem os requisitos de manutenção - acrescentando vida aos edifícios e melhorando a vida das pessoas dentro deles.

Air Handler Model UCCA
Habilmente projetado para aplicações de orçamento consciente, mas não sacrifica na construção, qualidade ou desempenho.
Principais benefícios:
- Desempenho com boa relação custo-benefício
- Pegada compacta
- Facilidade de manutenção confiável

Performance Climate Changer®
Os manipuladores de ar Trane Performance Climate Changer® modelo CSAA combinam flexibilidade e confiabilidade para atender aos requisitos do seu projeto.
Principais benefícios
- Desempenho de eficiência líder
- Construção Robusta
- Instalações fáceis
- Projetado para uma boa qualidade do ar interno

Custom Performance Climate Changer®
Manipuladores de ar são componentes essenciais em sistemas de edifícios complexos e, quando seu edifício precisa ir além de uma solução de catálogo, a Trane oferece.
Principais Benefícios:
- Flexibilidade de Design
- Perícia
- Instalação simplificada
Volume de Ar Variável (VAV)
As unidades de volume de ar variável (VAV) VariTrane® estão entre os líderes da indústria em qualidade e confiabilidade e são projetadas para atender às necessidades específicas das aplicações atuais. Esta geração de unidades VariTrane baseia-se na história de qualidade e confiabilidade da Trane e expande os produtos em uma das unidades de volume de ar variável mais completas do setor.
Dispositivos Terminais
Oferta de produtos de terminal da Trane: Flexibilidade adaptando-se às necessidades específicas de praticamente qualquer requisito de projeto - para instalações mais rápidas, menos complicadas e menos caras. Versatilidade com capacidades que variam de 200 a 3.000 cfm - e a capacidade de integração com aplicações hidrônicas ou DX. Eficiência energética para contas de serviços públicos mais baixas. Apenas a Trane inclui motores comutados eletronicamente (ECMs) avançados e eficientes em todos os seus produtos terminais. Confiabilidade que é aprimorada por extensos testes na fábrica para garantir o desempenho. Os modelos estão disponíveis com controles e pacotes de tubulação que chegam montados, conectados e comissionados para instalações mais fáceis e menos trabalho de configuração no local do projeto. Desempenho silencioso com níveis de som de até 8 dB mais silenciosos do que produtos com ventiladores de volume constante, para que os ocupantes possam ficar mais confortáveis e produtivos. Conforto confiável das habilidades adicionais de desumidificação que são possíveis com ventiladores operando em baixas velocidades por um longo período de tempo.
Opções de aplicação de tratamento de ar
A Trane investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento de manipuladores de ar de novos produtos para se adaptar às necessidades em constante mudança do mercado de HVAC de hoje.
Still not sure which system is right for you?
Additional tools to help you succeed
Looking for Revit Files or CAD Templates?
With such a broad range of Trane products to choose from, it’s not always easy to determine what the right products are for your project. Our selection BIM software and CAD templates make it easier to choose by calculating the performance of various Trane components in different applications.
Learn to master software, systems and controls
Through both on-site training and self-paced learning, we provide industry-leading training to empower customers to optimize their design tools, equipment, controls and building systems.