UC210, UC400, UC600
Controladores de Manipuladores de Ar

UC210, UC400, UC600
Controladores de Manipuladores de Ar
Controladores BACnet programáveis projetados para trabalhar com vários sistemas.
Modelos
UC210
O Trane® Tracer® UC210 é um controlador BACnet VAV programável projetado para funcionar com o Tracer SC+ e sistemas BACnet MS/TP de terceiros.
O Trane Tracer UC210 possui E/S e programas para as seguintes aplicações: Controle de temperatura do espaço, rastreamento de fluxo e controle de fluxo de ventilação. Com o suporte de módulos de expansão e programação total, o Trane Tracer UC210 pode fazer loops laterais ou sequências personalizadas de operações.
UC400
O Tracer® UC400 é um controlador de unidade BACnet programável projetado para funcionar com o Tracer SC+ e sistemas BACnet MS/TP de terceiros.
O Tracer UC400 tem E/S e tamanho para atender às necessidades de controle de VAV, fan coil, blower coil, ventiladores de unidade, pequenos manipuladores de ar, válvulas, sequenciamento de caldeira e outros I/Os gerais. Quando é necessária E/S adicional, os módulos de expansão estão disponíveis (XM30, XM32 e XM70).
UC600
O Tracer® UC600 é um controlador de unidade BACnet programável projetado para funcionar com o Tracer SC+ e sistemas BACnet MS/TP de terceiros.
O Tracer UC600 possui E/S e tamanho para atender às necessidades de controle de manipuladores de ar, plantas centrais e outras aplicações de contagem de pontos altos. Quando é necessária E/S adicional, os módulos de expansão estão disponíveis (XM30, XM32 e XM70). O Tracer UC600 pode ser aplicado como um programa geral de campo, bem como montado em campo em um manipulador de ar Trane® (encomende a opção de régua de terminais de fábrica). A montagem completa de fábrica para manipuladores de ar está sendo planejada e será anunciada antes da disponibilidade.
O controlador Tracer UC600 também pode ser usado com um monitor conectado. O monitor Tracer TD7 possui uma tela colorida sensível ao toque que facilita a visualização e edição de dados do Tracer UC600.
Recursos
Product Data Sheets
-
918KB
-
524KB
-
393KB
-
524KB
-
658KB
-
282KB