Você deseja a capacidade de controlar seus sistemas Trane® na ponta dos dedos? Então nossas soluções móveis são a solução certa para você. Nosso amplo portfólio de opções é compatível com suas necessidades específicas, desde o Pivot® App até o Tracer® Ensemble® Mobile e muito mais. Navegue facilmente pelos seus sistemas de controle convenientemente a partir de seus dispositivos móveis, tornando-o mais produtivo quando estiver em trânsito. Esta solução intuitiva é construída em torno da maneira como você trabalha, aprimorando completamente sua experiência com nossos produtos. Além disso, você pode desfrutar de acesso sem preocupações a partir de seus dispositivos, pois essas soluções apresentam o Trane Connect™ Remote Access. Portanto, seja você proprietário de um edifício, operador, gerente, ocupante, técnico ou engenheiro consultor, você pode experimentar nossos produtos com um simples toque.
Aplicativos para Proprietários e Gerentes de Edifícios
Candidaturas para Empreiteiros e Técnicos
Aplicativos para Ocupantes de Edifícios
Saiba Mais Sobre Nossas Soluções Móveis.

Pivot® App
O aplicativo móvel Trane® Pivot® permite que você gerencie seus termostatos inteligentes Pivot®.
A Simplicidade e Conveniência permitem que você gerencie o espaço da sua empresa em qualquer lugar:
- Monitore e gerencie vários sistemas e edifícios do seu aplicativo
- Alterações de agendamento e setpoint podem ser feitas em vários sistemas ao mesmo tempo
- Agrupa sistemas para visualização e edição
- Visualize o status e edite as configurações do seu termostato
- Ver tempo de execução e eventos do termostato
- Esta solução está disponível em seu smartphone ou tablet.
Download:

BAS Operator App
Verifique o sistema HVAC do seu prédio para ver o status, fazer ajustes, responder a chamadas quentes/frias rapidamente e fazer mais no seu dia.
O Tracer® BAS Operator funciona com o controlador do sistema de automação predial Trane®: Tracer® SC+ versão 3.6 e superior. O Operador BAS é totalmente integrado ao Tracer SC+, basta fazer login para visualizar seu prédio!
Os recursos do operador Trane® BAS:
Gerenciar Alarmes
- Veja os alarmes ativos e históricos em seu sistema, sua gravidade e o que gerou os alarmes
- Reconheça novos alarmes e adicione comentários para que outras pessoas vejam
- Mantenha o registro de alarme organizado com a funcionalidade de exclusão de alarme
Visualizar Status
- Veja o que está acontecendo nos espaços, com equipamentos e sistemas inteiros
- Gráficos integrados para fácil leitura do status, de relance, incluindo animações.
Tome uma Atitude
- Responda a chamadas quentes/frias ajustando pontos de ajuste, substituindo equipamentos e ocupação.
- Esta solução está disponível em seu smartphone ou tablet.
Download:
Loja de aplicativos
Google Play

Ensemble® Mobile
A Trane permite que você alcance os resultados de negócios que deseja com a ajuda do nosso novo sistema de gerenciamento de edifícios Tracer® Ensemble®.
O sistema Ensemble® inclui esses recursos:
- Um sistema de gestão empresarial e de construção habilitado para web
- Uma solução para sistemas Trane® e não Trane
- Coleta e análise de dados de longo prazo
- Uma visão corporativa remota de toda a sua organização
O sistema Ensemble® aprimora a automação predial por meio de inúmeras funções::
- Uma ferramenta de produtividade para operação diária e solução de problemas
- Uma solução de gerenciamento de energia para monitoramento e comparação de ativos
- Uma ferramenta de validação para atender aos requisitos de conformidade e relatórios
- Uma solução de locatário que pode aumentar a retenção e a receita de locatários
O sistema Ensemble® ajuda as organizações a lidar com essas situações:
- Mais edifícios do que pessoal de manutenção
- Diversas safras de sistemas e equipamentos
- Distâncias significativas entre as instalações
- Vários sistemas e interfaces de usuário exclusivas
- Acesso limitado aos dados do sistema
Esta solução está disponível em seu smartphone, tablet ou PC.

Aplicativo de Serviço e Instalação Symbio®
O aplicativo Symbio® Service and Installation tem tudo o que você precisa para iniciar e fazer a manutenção de um controlador Trane® Symbio® 700 sem um PC ou outra ferramenta de serviço de software.
O aplicativo conecta um controlador Symbio® 700 usando Bluetooth BLE ou Trane Connect™ Secure Remote Access quando disponível.
Usando o aplicativo, você pode:
- Visualize o status do equipamento, alarmes e diagnósticos
- Configure o controlador para corresponder às opções do equipamento instalado
- Visualize e edite pontos de ajuste e outros parâmetros operacionais
- Configure o controlador para se comunicar com um BAS ou Trane Connect™ para acesso remoto
- Faça backup e restaure os controladores e atualize o firmware de uma unidade USB
Esta solução está disponível para o seu smartphone ou tablet.
Download:

Trane® Design Assist™ Móvel
O Trane® Design Assist™ está disponível para clientes externos e gerentes de contas da Trane® para uso na entrega de projetos e documentação de controle de automação predial.
Esta ferramenta online intuitiva dá a todos os usuários o poder de criar diagramas de fluxo HVAC, sequência de operações, especificações de guia e listas de pontos de complexidade variável. Os usuários podem projetar e exportar conteúdo por conta própria para uso em planos e especificações ou por meio de colaboração usando o recurso de compartilhamento.
Esta solução está disponível no seu tablet ou PC.

Aplicativo para Ocupantes BAS
Monitore e responda às necessidades dos ocupantes do edifício com o aplicativo BAS Occupant, ajustando temperaturas, ajustando horários e visualizando alertas críticos que exigem serviço imediato.
Esta solução está disponível em seu smartphone ou tablet.
Download: