Unidades de Rooftop Comerciais de Pequeno a Grande porte: 2 - 162 toneladas
As unidades comerciais leves de Rooftop da Trane oferecem conforto confiável e eficiente em edifícios comerciais de pequeno a médio porte com zonas únicas ou múltiplas. Nosso amplo portfólio de soluções pode atender aos requisitos de ocupação de qualquer edifício e são fáceis de instalar e manter.
25 toneladas e menos

Impack®
As unidades Impack são fáceis de instalar e fornecem aquecimento e resfriamento de alta eficiência em unidades individuais. Pode ser montado em Rooftop Units ou adjacente a fundações. Unidades somente de resfriamento, somente calor ou combinadas com duas opções de combustível, bomba de calor e gás-elétrico.
Unidades Rooftop Foundation ™
Ideais para substituição, as unidades de Rooftop Foundation com capacidades de até 25 toneladas se adaptam a uma ampla variedade de edifícios comerciais e ocupam áreas Trane e não Trane - sem a necessidade de adaptadores de meio-fio para economizar tempo e dinheiro. O básico feito da maneira certa - design simples, altamente confiável e de grande valor.
3 - 5 toneladas, 15 - 25 toneladas

Voyager® Rooftop Units
Confiável, eficiente, de qualidade com a entrega mais rápida do setor. As unidades de Rooftop Voyager são projetadas para atender às necessidades de edifícios comerciais de pequeno, médio e grande porte.
Voyager® 2 - 12,5 - 25 toneladas
Voyager® 3 - 27,5 - 50 toneladas

Precedent® Rooftop Units
Conforto entregue com eficiência ultra-alta com o menor custo instalado, além de entrega ultra-rápida. Adaptado às necessidades do edifício com a mais ampla seleção do setor de opções e acessórios instalados de fábrica. Fácil de instalar e manter.
3 - 10 toneladas

Sistemas Zoned Rooftop
Fácil de projetar, instalar e operar sistemas de Rooftop empacotados para pequenos edifícios. Componentes de aquecimento, resfriamento e ventilação pré-projetados e montados na fábrica em uma única peça de equipamento. Disponível em modelos padrão, de alta ou ultra-alta eficiência, suportando aplicações de zona única ou multi-zona com controle de ventilador de velocidade constante ou variável.
3 - 25 toneladas

Trane® Soluções comerciais leves de substituição
Necessidades de substituição de emergência? A sua equipa local de soluções comerciais de substituição Trane Light está aqui para o ajudar em todas as suas necessidades imediatas de substituição do sistema de Rooftop e de divisão.
- Cotações de preços rápidas e precisas
- Substituição rápida
- Cumprimento e entrega rápida
- Equipamentos e acessórios disponíveis localmente
20 toneladas e mais
As grandes unidades comerciais da Trane oferecem desempenho e conectividade superiores para aplicações de construção mais complexas, como centros de dados ou instalações de saúde, com requisitos mais rigorosos e zonas únicas ou múltiplas.

Voyager® Rooftop Units
Confiável, eficiente, de qualidade com a entrega mais rápida do setor. As unidades de Rooftop Voyager são projetadas para atender às necessidades de edifícios comerciais de pequeno, médio e grande porte.
Voyager® 2 - 12,5 - 25 toneladas
Voyager® 3 - 27,5 - 50 toneladas

Unidades Rooftop Intellipak®
Combinando tecnologia inovadora e engenharia especializada, as unidades de Rooftop da Intellipak oferecem conforto eficiente, silencioso e confiável com custos operacionais mais baixos. A mais alta classificação de eficiência energética da indústria de 11 ou mais no produto padrão, com 16,9 IEER disponível, dependendo da configuração. AHRI certificou até 63 toneladas.
20 - 162 toneladas
Ainda não tem certeza de qual sistema é ideal para você?