ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 727 7023

Bombas de calor de fonte de água

Maximize a eficiência e economia

As bombas de calor de fonte de água da Trane oferecem o máximo em eficiência e sustentabilidade para o conforto do edifício.

Obtenha ultra-alta eficiência energética e conforto, além de custos operacionais mais baixos e mais sustentabilidade com uma bomba de calor de fonte de água Trane Axiom ™. Com uma ampla gama de modelos de 0,5 a 25 toneladas de capacidade, as bombas de calor de fonte de água Axiom ™ são fáceis de operar e manter e usam tecnologia avançada que as torna entre os sistemas mais silenciosos e eficientes disponíveis.

Eficiência energética ultra-alta com menores custos de energia e ciclo de vida

Totalmente compatível com a tecnologia geotérmica, as bombas de calor de fonte de água Axiom ™ da Trane oferecem maior eficiência - até 40 EER em configurações selecionadas - do que outras tecnologias de bomba de calor convencionais, juntamente com recursos precisos de aquecimento e resfriamento para conforto superior. O controle de velocidade variável eFlex disponível minimiza a ciclagem do sistema liga / desliga, oscilações de temperatura, ruído e uso de energia. A durabilidade, desempenho e eficiência do Axiom ™ significam custos de ciclo de vida excepcionalmente baixos. Os proprietários de edifícios também podem aproveitar um crédito de imposto federal de 10% sobre os custos de instalação qualificados se o sistema geotérmico entrar em serviço antes de 1º de janeiro de 2022.

  • Ecological energy renewable solar panel plant with urban landscape landmarks

    Eficiência sustentável para uma variedade de aplicações de construção

    A Trane tem uma bomba de calor de fonte de água Axiom™ que se adapta a quase todas as necessidades de 0,5 a 25 toneladas. Ideal para escolas, edifícios de escritórios, instalações de saúde e reabilitação, condomínios e instalações de aposentadoria. A linha inclui modelos de velocidade variável, padrão e de alta eficiência, pilha vertical, console, água-a-água e telhado.

  • wshp-subcat-circle2.jpg

    Otimize o desempenho com o sistema Tracer® e os controles da unidade

    Aproveite ao máximo a linha Axiom™ com controles Tracer®, que são programados de fábrica para aproveitar ao máximo as características de desempenho do sistema de bomba de calor - um nível de integração e desempenho que controladores de terceiros simplesmente não podem igualar.

  • wshp-subcat-circle3.jpg

    O melhor de tudo - é um Trane

    A qualidade Trane é incorporada à linha completa de bombas de calor de fonte de água Axiom ™ para anos de desempenho durável e confiabilidade, apoiados pela poderosa garantia da Trane.

Bombas de calor de fonte de água

A Trane tem uma bomba de calor de fonte de água para fornecer aquecimento e resfriamento de alto desempenho para qualquer aplicação de construção