Evitando o estresse térmico para a saúde
O hospital público foi desafiado a fornecer resfriamento suficiente nas diferentes enfermarias durante o verão quente.
Saiba MaisOs Serviços de Aluguel da Trane apresentam uma ampla frota de chillers, bombas de calor e rooftops de 10 kW a 2 MW, capazes de satisfazer qualquer necessidade.
Uma unidade de aluguel é o backup ideal para uma unidade quebrada ou com baixo desempenho, sem nenhum compromisso de longo prazo. Não há necessidade de se apressar em um reparo ou substituição caro - uma unidade de aluguel pode lhe dar tempo e tranquilidade enquanto fornece o resfriamento ou o aquecimento de que você precisa.
Um resfriador é projetado para resfriar um líquido, como água ou salmoura. O calor retirado do fluido pode ser dissipado em um condensador integrado ou remotamente através de uma torre de resfriamento ou dry cooler.
Um rooftop é uma unidade embalada que esfria diretamente o ar. Ideal para climatização ou desumidificação graças às ligações rápidas através de condutas de ar flexíveis ou rígidas. Tudo o que precisa é de um fornecimento de eletricidade, o resto está lá.
Em comparação com outras empresas de aluguer, na Trane estamos empenhados em descarbonizar o aquecimento para ajudar os nossos clientes a reduzir a sua pegada de CO2. Nossa oferta de produtos de aquecimento central é 100% elétrica e muito mais eficiente do que qualquer aquecedor tradicional. Além disso, não queimam combustível e têm zero emissões locais.
Uma bomba de calor usa fontes de energia renováveis ou residuais para fornecer água quente ou quente de forma eficiente e confiável para muitos usos (água quente doméstica, água de processo, água de aquecimento). A versão água para água também pode ser usada para fornecer resfriamento e aquecimento ao mesmo tempo, para uma eficiência sem precedentes.
Um rooftops é uma unidade empacotada que aquece diretamente o ar. Ideal para aquecimento ambiente graças às ligações rápidas com condutas de ar flexíveis ou rígidas. Tudo o que precisa é de um fornecimento de eletricidade, o resto está lá.
Diga-nos o que você precisa
O hospital público foi desafiado a fornecer resfriamento suficiente nas diferentes enfermarias durante o verão quente.
Saiba MaisEsta moderna fábrica no norte da Holanda investe continuamente em inovação e tecnologia de ponta.
Saiba MaisUma vinícola na região vinícola de Murfatlar, na Romênia, precisava de resfriamento temporário durante a safra.
Saiba MaisA artista multiplatina Ariana Grande veio para a Europa em 2019 com a Sweetener World Tour.
Saiba Mais