Maximización del rendimiento del sistema HVAC
La gama de soluciones de bobina de ventilador, ventilador de unidad y bobina de ventilador de Trane® está diseñada para hacer que las instalaciones sean más rápidas y fáciles, y para maximizar el rendimiento del sistema HVAC. Mediante el uso de tecnología avanzada, estos sistemas brindan de manera confiable y eficiente la comodidad que necesitan los ocupantes de su edificio.
Trane es el único fabricante que ofrece sistemas VAV de zona única comisionados en fábrica integrados con los controladores Tracer® UC400, que brindan hasta un 66 por ciento más de eficiencia, estabilidad de temperatura, operación silenciosa y ventajas de deshumidificación para espacios de ocupación variable.
Las soluciones de ventiloconvectores, ventiladores unitarios y serpentines de Trane brindan eficiencia y comodidad a una amplia variedad de edificios, aplicaciones y personas, de manera silenciosa y confiable, día tras día, año tras año.
Oferta de productos para terminales de Trane:
| Flexibilidad | Al adaptarse a las necesidades específicas de prácticamente cualquier requisito de proyecto, para instalaciones más rápidas, menos complicadas y menos costosas.. |
| Versatilidad | Con capacidades que van desde 200-3,000 cfm - y la capacidad de integrarse con aplicaciones hidrónicas o DX. |
| Eficiencia Energética | Para facturas de servicios públicos más bajas. Solo Trane incluye motores de conmutación electrónica (ECM) avanzados y eficientes en todos sus productos terminales. |
| Confiabilidad | Eso se ve reforzado por pruebas exhaustivas en la fábrica para garantizar el rendimiento. Los modelos están disponibles con controles y paquetes de tuberías que llegan montados, cableados y comisionados para instalaciones más fáciles y menos trabajo de configuración en la ubicación del proyecto. |
| Rendimiento silencioso | Con niveles de sonido hasta 8 dB más silenciosos que los productos con ventiladores de volumen constante, los ocupantes pueden sentirse más cómodos y productivos. |
| Comodidad confiable | De las capacidades adicionales de deshumidificación que son posibles con ventiladores que funcionan a bajas velocidades durante un período de tiempo prolongado. |
Fan Coil Units
Unit Heaters
Unit Ventilators
Sensible Cooling Terminal Units
Blower Coil Air Handlers
DC Water Fan Coil
DC Water Fan Coil - Pared
Características
- Nuevo y elegante diseño del panel que se integra fácilmente a todos los diseños interiores.
- Bajo nivel de ruido con salida de aire multidireccional.
- Válvula de 3 vías incorporada en forma std.
- Bajo peso y fácil instalación
DC Water Fan Coil - Casete 4 vías
Características
- Descarga de aire de cuatro vías y aspas giratorias para una mejor difusión del aire.
- Aspecto elegante que combina con el diseño arquitectónico.
- Diseño exclusivo del ventilador centrifugo de alta eficiencia y ultra bajo nivel de ruido.
- Toma de aire exterior en modelos 06 al 15.
- Salida lateral para ducto auxiliar a habitación contigua.
- Bomba de drenaje interna para eliminación del agua de condensación. 500 mmCa en equipos 03 a 05 y de 750 mmCa en equipos de 06 al 15.
- Bajo peso y fácil instalación.
Recursos
-
240KB
-
99KB
-
224KB
-
510KB
-
2MB
-
2MB
-
Chilled Water Fan Coil Unit MaxxumTM Model:HCCA Size 10-24
HCCA-PRC001-EN
1MB -
Chilled Water Fan Coil Unit Airflow Range 200~1500 CFM
HFCF-SVX01-EN
6MB -
8MB
-
Trane CDQ™Desiccant Dehumidification
CLCH-PRB020-EN
2MB -
CDQ™ Desiccant Wheels for Climate Changer™ Air Handlers
CDQ-SVX01A-EN
882KB
¿Todavía no estás seguro de qué sistema es el adecuado para ti?