La red eléctrica está cambiando rápidamente, a medida que aumentan las preocupaciones sobre el cambio climático y los recursos renovables. Los recursos solares y eólicos intermitentes deben almacenarse cuando el sol no brilla o el viento no sopla. Los edificios que tienen la capacidad de almacenar energía y la agilidad para modificar los procesos operativos tendrán la ventaja de ayudar a los propietarios a asociarse con los servicios públicos locales y proporcionar activos de almacenamiento de energía para ayudar a respaldar y cumplir sus objetivos financieros y de sostenibilidad. Las soluciones de almacenamiento de energía de Trane® pueden ayudar.
Su socio de almacenamiento de energía
Aprovechar las tecnologías de almacenamiento de energía de Trane puede ayudar a mejorar la forma en que se administra el suministro de energía, creando un sistema de energía más resistente al aumentar la agilidad energética de su edificio para una mayor sostenibilidad y rentabilidad, al tiempo que reduce la dependencia de la red. Trane ofrece una serie de soluciones de almacenamiento de energía para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos. Las soluciones incluyen almacenamiento de energía térmica (almacenamiento de hielo o agua helada), baterías y soluciones de gestión de flujo y procesos industriales.
La Voz de la Experiencia
Las soluciones de almacenamiento de energía térmica son algunas de las formas más sostenibles de almacenamiento de energía. Trane se enorgullece de haber entregado más de 1 gigavatio de almacenamiento de energía térmica a base de hielo en todo el mundo.
Explore nuestras ofertas de almacenamiento de energía térmica a continuación
Vea cómo puede optimizar su sistema HVAC:
Próxima generación: Tanques de almacenamiento de energía CALMAC Modelo C
Desarrollados en respuesta a las solicitudes de los clientes para una ubicación más conveniente de los tanques de almacenamiento de energía, estos tanques de segunda generación ofrecen múltiples opciones de tamaño. Beneficios: Pueden atornillarse entre sí, lo que elimina la mayoría de las tuberías externas y da como resultado un requisito de huella un 20 por ciento más pequeño y una mayor flexibilidad de disposición de ubicación, lo que reduce el costo de instalación y el tiempo de instalación. Ideal para: Edificios comerciales e institucionales más grandes.
El clásico: tanques de almacenamiento de energía CALMAC® modelo A
Nuestro enfoque pionero y de alta calidad para incorporar el almacenamiento de energía térmica en un sistema de planta de enfriamiento completo, rápidamente convirtió al clásico tanque de almacenamiento de energía Modelo A en el "estándar de oro" para la industria del almacenamiento de energía térmica después de su introducción en 1979. Beneficios: Se conecta individualmente a la tubería de distribución Ideal para: Instalaciones más pequeñas
Sistemas de almacenamiento de energía
Trane ofrece una cartera de sistemas que lo ayudan a descarbonizar, administrar los costos de energía y brindar resistencia. Estos sistemas de primer nivel se basan en la experiencia de Trane en enfriadores, controles, servicio y almacenamiento de energía térmica.
Módulo de finalización del sistema de Trane
Si bien el almacenamiento de energía térmica puede proporcionar una solución ideal, el diseño de un sistema de almacenamiento de energía térmica puede requerir algunas consideraciones especiales para maximizar su valor. Beneficios: proporciona una experiencia de usuario optimizada. Ideal para: Plantas enfriadoras refrigeradas por aire. Ingenieros enfocados en reducir riesgos y costos de ingeniería. Propietarios de edificios centrados en soluciones de monitorización sencillas.
Sistema de gestión de glicol CALMAC
El sistema de gestión de glicol CALMAC (GMS) mantiene el volumen adecuado de refrigerante en el circuito de circulación de un edificio. Beneficios: comience a trabajar más rápido con una mezcla de solución fácil. Amplíe el rendimiento del sistema y reduzca el tiempo de inactividad. Ideal para: contratistas y operadores de instalaciones que necesitan un sistema de gestión de refrigerante sencillo y fiable.
Intercambiador de calor de placas CALMAC
El intercambiador de calor de placas CALMAC puede transferir la energía térmica entre dos fluidos diferentes. Beneficios: El diseño de nuestro producto puede facilitar el mantenimiento y un enfoque de temperatura más cercano para una mayor eficiencia. Ideal para: Aplicaciones donde la contaminación cruzada es una preocupación crítica o donde el espacio es limitado.
Almacenamiento de energía térmica y de batería
Si bien puede ser tentador equiparar el almacenamiento de energía solo con las baterías electroquímicas, el almacenamiento térmico puede ser ideal para transformar su edificio.
Su edificio puede almacenar energía utilizando dos tipos de cargas: térmica y eléctrica. Trate de almacenar la energía en la misma forma en que se consumirá, ya que ese es el método más eficiente y rentable. En otras palabras, utilice el almacenamiento eléctrico para satisfacer las cargas eléctricas y el almacenamiento térmico para satisfacer las cargas térmicas.
Obtenga más información sobre el almacenamiento de energía térmica y de batería
-
2MB
-
619KB
| Thermal Energy Storage | Stores thermal energy, mainly for heating and cooling 30-Year Lifespan Proven Technology 99 percent recyclable |
| Electrochemical Storage
|
Produces electrons, which can be used with any device Takes up less space per unit energy compared to Thermal Battery Cooling systems Provides backup power |
Consulte los enlaces a continuación para obtener más información sobre los beneficios que la energía de almacenamiento térmico puede brindarle.
Descargas
-
Trane Thermal Energy StorageInfographic
-
Thermal Energy Storage Valuation for Utility Grid OpsUC Davis Western Cooling Efficiency Center
-
Application Fundamentals of Ice-based thermal storageASHRAE Journal
-
Power Bill 101: What’s Driving Your Price? Revealing the Secrets of Your Energy Bill.Trane Commercial Blog and Industry Updates