Comunicaciones inalámbricas Air-Fi®
 
Comunicaciones inalámbricas Air-Fi®
Una tecnología de comunicación y detección que permite que las diferentes partes de un sistema de construcción, desde su HVAC y los controladores de construcción, se comuniquen de forma inalámbrica.
¿Cómo Puede Beneficiarte Air-Fi®?
Para los contratistas, simplifica significativamente los proyectos de control de edificios al minimizar las tareas de ingeniería, estimación y gestión de proyectos asociadas con el enlace de comunicación.
Para los propietarios de edificios, proporciona actualizaciones de controles y proyectos de expansión de edificios más fáciles y rentables.
Confiabilidad Inalámbrica con Air-Fi®
La comunicación inalámbrica Trane® Air-Fi® es una solución confiable y flexible que lo libera de las molestias asociadas con los componentes cableados para el sistema de control de su edificio. Con la tecnología inalámbrica Air-Fi, obtiene una resolución de problemas fácil, un rendimiento eficiente y ahorros de costos durante la vida útil del equipo.
También proporciona un funcionamiento sin preocupaciones. El sistema ofrece el doble de rango de señal y cuatro veces las rutas potenciales en comparación con otros sistemas inalámbricos en el mercado para ayudar a prevenir fallas en la comunicación. Además, la batería de por vida* elimina la necesidad de reemplazar las baterías durante la vida útil del sistema y ahorra tiempo y dinero.
Comunicaciones Flexibles
No dejes que los cables te aten. La comunicación inalámbrica de Trane® brinda flexibilidad avanzada a su sistema de automatización de edificios.
El cumplimiento de las normas ANSI/ASHRAE® 125-2016 (BACnet Zigbee®) permite un monitoreo y control inalámbrico seguro y confiable sobre los sistemas de edificios comerciales. También cumple con el estándar IEEE® 802.15.4, que garantiza que su sistema de comunicación BAS inalámbrico coexistirá de manera confiable con otros sistemas inalámbricos, incluidos Bluetooth y Wi-Fi.
Literatura del Producto
Brochure
- 
Air-Fi® Wireless CommunicationBAS-SLB064-EN
Product Data Sheets
- 
Wireless Comm Interface (WCI)BAS-PRD032*-EN500KB
- 
Wireless Comm SensorsBAS-PRD033*-EN
Installation Instructions
- 
Sensor Models WCS-SD/SB Installation GuideBAS-SVN071*-EN
- 
Sensor Models WCS-SO/SCO2 Installation GuideBAS-SVN072*-EN
- 
Wireless Interface Model WCI Installation GuideBAS-SVN038*-EN2MB
Owner Manual
- 
Sensor Model WCS-SD User GuideBAS-SVU029*-EN145KB
Complemente su sistema Inalámbrico Air-Fi® con