センシブルアシストメンブレン
センシブルアシストメンブレン
センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。
- 大風量用トータルエネルギー熱交換器
- 膜式熱交換器と固定プレート式熱交換器を組み合わせてアレイ化
- 他の商業用膜式熱交換器と比較して機器の設置面積を削減
- 上流または下流のトランジショナルスペースが不要
- 空気圧損失が最大60%減少し、他の業務用膜式熱交換器と比較してファンのエネルギーが20%節約
- より高いエネルギー回収効果 - 最大65%の総合効果
- ASHRAE® 90.1への準拠が可能
- 可動部品がなく、メンテナンスが軽減
- 商業用空気圧と流量用に設計されたエネルギー回収交換器
- 経済化と制御のための優れたバイパスダンパー設計
空調処理システム
エアハンドリングユニット
トレインのエアハンは、最高レベルの柔軟性を提供し、最も厳しいアプリケーションでも正確な性能を発揮します。
センシブルアシストメンブレン
センシブル・アシスト・メンブレン(SAM)は、メンブレン式熱交換器の効率的な設計で、特に大風量に適しています。エンタルピー膜コアと顕熱プレート交換器を組み合わせて使用します。
光触媒空気清浄システム(TCACS)
トレインの光触媒空気清浄システム(TCACS)は単なるエアフィルターではありません。TCACSは、ろ過、除菌紫外線、光触媒酸化(PCO)プロセスという3つの技術を融合させた、他に類を見ない製品です。
ファンコイルユニット
UniTraneユニットは、オフィスビル、アパート、寮、学校、モーテル、ホテルなどで使用される個別ルームエアコンです。
VAVユニット
VariTrane®可変風量ユニット(VAV)は、品質と信頼性において業界をリードする製品であり、今日のアプリケーションの特定のニーズを満たすように設計されています。この世代のVariTraneユニットは、Traneの品質と信頼性の歴史に基づき、業界で最も完全な可変風量ユニットの1つへと製品を拡張しています。
関連製品
トレインが提供するサービス
機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。