Edifícios de alto desempenho

Experiência de edifícios de alto desempenho

A definição de um edifício de alta eficiência pode ser tão variada quando a própria estrutura do prédio.  No sentido mais amplo, um edifício de alto desempenho é definido pelas diretrizes do sistema de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), adotando normas específicas para consumo de energia e água, confiabilidade e tempo de funcionamento do sistema, além de conformidade ambiental e conforto do ocupante.

Na Trane, no entanto, definimos um edifício de alto rendimento muito mais do que somente uma estrutura que segue certos critérios. É um resultado, resultado este que demanda uma ampla abordagem em relação ao desempenho, criando ambientes confiáveis, seguros, saudáveis, confortáveis e eficientes.

A Trane sabe que edifícios de alto desempenho ajudam os proprietários e os ocupantes a atingir maior produtividade realizando, ao mesmo tempo, a missão do seu negócio. Com esta finalidade, a Trane conta com normas de design e de operação que foram criadas, medidas e continuamente validadas para oferecerem um resultado específico.

Esses resultados representam uma colaboração entre a Trane e o cliente, envolvendo uma metodologia exclusiva que combina análise financeira, operacional e de energia, com ofertas de serviços especializados e financiamento disponível. Esta metodologia é uma "abordagem do edifício e do ciclo de vida como um todo", reconhecendo que o design e a construção inicial compõem apenas cerca de 4% a 5% dos custos totais do ciclo de vida de um edifício padrão, enquanto o funcionamento e a manutenção respondem por mais de 85%.*

Mesmo os edifícios melhores atribuídos e projetados, deterioram-se com o tempo. A Trane acredita que uma estratégia de serviços eficaz, intimamente alinhada com a missão e a finalidade do edifício é essencial para qualquer resultado de alto desempenho de um edifício. A Trane oferece uma gama de serviços, criados para atender às necessidades de qualquer organização. Desde a validação da instalação do equipamento, até o desempenho da manutenção de rotina programada e as soluções de desempenho energético, a Trane pode personalizar um acordo de serviço para ajudá-lo a realizar o obejtivo do seu negócio por meio do desempenho dos sistemas da sua empresa. 

*National Institute of Building Sciences