Chillers modulares e bombas de calor Trane ThermafitTM
A linha de unidades modulares de resfriamento e aquecimento Thermafit™ da Trane para ar condicionado e aquecimento comercial atende aos requisitos de projetos onde o espaço é limitado. Essas unidades são fáceis de enviar, instalar, manter e expandir.
Watch now.
Desempenho comprovado apoiado por engenharia cuidadosa
A Trane está comprometida em fabricar produtos que sejam altamente eficientes, confiáveis, de fácil manutenção e com boa relação custo-benefício.
Air Cooled Modular Units

Chillers modulares refrigerados a ar Thermafit™
[Modelos AMC] Visão Geral
- 15-80 toneladas/unidade
- Fornece resfriamento
- Opção de recuperação total de calor disponível
- Refrigeração gratuita integrada disponível
- Disponível com eficiência padrão ou alta
- Disponível com 410a
- Atende ASHRAE 90.1
- Compressor de velocidade variável e ventiladores de velocidade variável

Bombas de calor ar-água modulares Thermafit™
- Cada módulo é capaz de 30 toneladas de resfriamento e 390 MBh de aquecimento
- Fornece aquecimento ou resfriamento elétrico
- Disponível com R-454B
- Compatível com ASHRAE® 90.1
- A injeção de vapor permite maior temperatura de saída da água
- Testado em laboratório para fornecer aquecimento confiável em temperaturas externas de até 0° F
Water Cooled Modular Units

Chillers modulares resfriados a água Thermafit™
[Modelos MWC] Visão Geral
- 15-80 toneladas (banco de 800 toneladas)
- Fornece resfriamento
- Opção de recuperação de calor disponível
- Disponível com R-410A com opção para R-134a
- Atende ASHRAE 90.1 para resfriamento
- Compressor de velocidade variável
- Circuito simples ou duplo disponível

Bomba de calor modular água-água Thermafit™
[Modelo WXM] Visão Geral
- 20-80 toneladas (banco 800T)
- Fornece todo aquecimento ou resfriamento elétrico
- Disponível com 410a
- Atende ASHRAE 90.1
- Ideal para regiões geográficas mais frias com necessidades de aquecimento e refrigeração

Unidade modular multitubos de fonte de água Thermafit™
[Modelo MWS] Visão Geral
- 30-60T (bancos 60-480T) 450 MBH a 7.200 MBH
- Fornece todos os aquecimento e resfriamento simultâneos elétricos
- Disponível com 410a
- Atende ao resfriamento ASHRAE 90.1
- No modo simultâneo, podem ser alcançadas eficiências combinadas de aquecimento e resfriamento de até 28 EER
- O design de 6 tubos apresenta três circuitos de água independentes
- Ideal para aplicações geotérmicas.

Chiller modular com rolamento magnético isento de óleo Thermafit™
[Modelo TACW] Visão Geral
- 60-135T/unidade (banco de 1000T)
- Fornece apenas resfriamento
- Disponível com refrigerante R-134a com opções para baixo GWP R-513A
- A eficiência de carga total excede os padrões ASHRAE® 90.1
- Disponível com construção desmontável
- Trocador de calor de casco e tubo limpável
- Manutenção zero relacionada ao óleo
- Menor área modular com trocador de calor de casco e tubo limpável

CXAU VFD Modular Chiller / Bomba Calor
Num relance
- 380V/3Ph/50 Hz, 380V/3Ph/60 Hz, 460V/3Ph/60Hz
- Refrigerante R410A
- Modulação de 15% a 100%
- Resfriamento / Aquecimento
- Compressor Scroll de alta eficiência com VFD e VVR
- BPHE de alta eficiência
- Controle preciso - EEV com 480 passos
- Baixo ruído - 71 dB(A)
- Opção de interface remota
- Fluxo de água variável
Serviços adicionais para ajudá-lo a ter sucesso
Soluções de aluguel
Nossa abordagem para HVAC temporário e energia vai além da negligência típica. Nós projetamos, entregamos, instalamos e até monitoramos soluções de aluguel seguras e eficientes. Curto ou longo prazo, chiller, gerador ou ar condicionado portátil, temos a frota e as pessoas onde e quando precisar.
Gerenciamento de sistema HVAC
Todo sistema HVAC precisa de TLC ocasional para funcionar melhor. Nossa abordagem oferece a vantagem de suporte OEM completo fornecido por nossos próprios técnicos treinados na fábrica. Colaboraremos com você para encontrar a solução certa.