A rede elétrica está mudando rapidamente, à medida que aumentam as preocupações com as mudanças climáticas e os recursos renováveis. Os recursos solares e eólicos intermitentes precisam ser armazenados quando o sol não está brilhando ou o vento não está soprando. Edifícios que têm a capacidade de armazenar energia e agilidade para modificar processos operacionais terão a vantagem de ajudar os proprietários a fazer parcerias com concessionárias locais e fornecer ativos de armazenamento de energia para ajudar a apoiar e cumprir suas metas financeiras e de sustentabilidade. As soluções de armazenamento de energia Trane® podem ajudar.
Seu Parceiro de Armazenamento de Energia
O aproveitamento das tecnologias de armazenamento de energia da Trane pode ajudar a melhorar a forma como o fornecimento de energia é gerenciado, criando um sistema de energia mais resistente ao aumentar a agilidade de energia do seu edifício para maior sustentabilidade e lucratividade, enquanto reduz a dependência da rede. A Trane oferece uma série de soluções de armazenamento de energia para ajudar nossos clientes a atingir seus objetivos. As soluções incluem armazenamento de energia térmica (armazenamento de gelo ou água gelada), baterias e soluções de gerenciamento de fluxo e processo industrial.
A Voz da Experiência
Soluções de armazenamento de energia térmica são algumas das formas mais sustentáveis de armazenamento de energia. A Trane se orgulha de ter fornecido mais de 1 gigawatt de armazenamento de energia térmica à base de gelo em todo o mundo.
Explore nossas Ofertas de Armazenamento de Energia Térmica abaixo
See how you can optimize your HVAC system:
Próxima geração: tanques de armazenamento de energia CALMAC Modelo C
Desenvolvidos em resposta às solicitações dos clientes para localização mais conveniente de tanques de armazenamento de energia, esses tanques de segunda geração oferecem várias opções de dimensionamento. Benefícios: Eles podem ser aparafusados uns aos outros, o que elimina a maior parte da tubulação externa e resulta em um requisito de pegada 20 por cento menor e mais flexibilidade no arranjo de localização, reduzindo o custo e o tempo de instalação. Ideal para: Edifícios comerciais e institucionais maiores.
O Clássico: Tanques de Armazenamento de Energia CALMAC® Modelo A
Nossa abordagem de alta qualidade e pioneira para incorporar armazenamento de energia térmica em um sistema de chiller completo, rapidamente fez do tanque de armazenamento de energia Modelo A clássico o "padrão ouro" para a indústria de armazenamento de energia térmica após sua introdução em 1979. Benefícios: Conecta-se individualmente à tubulação de distribuição Ideal para: Instalações menores.
Sistemas de Armazenamento de Energia
A Trane oferece um portfólio de sistemas que ajudam você a descarbonizar, gerenciar custos de energia e fornecer resiliência. Esses sistemas de primeira linha são desenvolvidos com base na experiência da Trane em chiller, controles, serviço e armazenamento de energia térmica.
Módulo de Conclusão do Sistema Trane
Embora o armazenamento de energia térmica possa fornecer uma solução ideal, o projeto de um sistema de armazenamento de energia térmica pode exigir algumas considerações especiais para maximizar seu valor. Benefícios: fornece uma experiência de usuário simplificada. Ideal para: Plantas resfriadoras refrigeradas a ar. Engenheiros focados na redução de riscos e custos de engenharia. Proprietários de edifícios focados em soluções simples de monitoramento.
CALMAC Glycol Management System
O CALMAC Glycol Management System (GMS) mantém o volume adequado de refrigerante em um circuito de circulação do edifício. Benefícios: Comece a trabalhar mais rápido com uma mistura de solução fácil. Aumente o desempenho do sistema e reduza o tempo de inatividade. Ideal para: Empreiteiros e operadores de instalações que precisam de um sistema de gerenciamento de refrigerante simples e confiável.
Trocador de Calor de Placas CALMAC
O trocador de calor de placas CALMAC pode transferir cuidadosamente a energia térmica entre dois fluidos diferentes. Benefícios: Nosso projeto de produto pode fornecer facilidade de manutenção e uma abordagem mais próxima da temperatura para maior eficiência. Ideal para: Aplicações onde a contaminação cruzada é uma preocupação crítica ou onde o espaço é limitado.
Armazenamento de Energia Térmica e de Bateria
Embora possa ser tentador equiparar o armazenamento de energia apenas com baterias eletroquímicas, o armazenamento térmico pode ser ideal para transformar seu edifício.
Seu prédio pode armazenar energia usando dois tipos de cargas: térmicas e elétricas. Tente armazenar a energia da mesma forma que será consumida, pois é o método mais eficiente e econômico. Em outras palavras, use o armazenamento elétrico para atender às cargas elétricas e o armazenamento térmico para atender às cargas térmicas.
Saiba mais sobre armazenamento de energia térmica e de bateria
| Armazenamento de energia térmica | Armazena energia térmica, principalmente para aquecimento e resfriamento |
Armazenamento eletroquímico
|
Produz elétrons, que podem ser usados com qualquer dispositivo |
Confira os links abaixo para saber mais sobre os benefícios que a energia de armazenamento térmico pode oferecer a você.
- Sistemas de armazenamento térmico - Resiliência notável a partir de uma pegada sustentável
- Armazenamento de energia: transformando a forma como usamos - e pagamos - Blog de energia
- Conseguindo a Conservação de Água e Energia "Sweet Spot" Blog
- Aproximando-se do Zero Energy: Liberte o potencial oculto do seu edifício
Transferências
-
Armazenamento de energia térmica TraneInfográfico
-
Avaliação de armazenamento de energia térmica para operações de rede elétricaCentro de Eficiência de Resfriamento Ocidental da UC Davis
-
Power Bill 101: O que está impulsionando seu preço? Revelando os segredos de sua conta de energia.Blog comercial da Trane e atualizações do setor