Refrigeração e aquecimento são serviços, não produtos. Um processo ou um edifício não precisa de um resfriador ou de uma caldeira instalada no telhado, mas sim de um fornecimento confiável e eficiente de água fria ou quente, ar frio ou quente. Esta é a essência do que fazemos na Trane Rental Services. Deixe-nos cuidar disso para você.
Aplicativos de aluguel
A maioria das empresas e edifícios precisam de resfriamento, aquecimento ou ambos. A Trane Rental tem a solução perfeita para todas as aplicações.
Necessidades de aluguel
De um evento de 1 dia a um trabalho de resfriamento industrial de vários anos, podemos satisfazer todas as suas necessidades de resfriamento e aquecimento que se beneficiariam de uma solução de aluguel.
Armazém Frio
As tecnologias de baixa temperatura da Trane oferecem uma ampla gama de soluções de -70°C a +40°C para múltiplas aplicações de armazenamento e armazenamento.
Economia circular
Os serviços de aluguer da Trane dão-lhe um passo em frente na economia circular. Deixe-nos apresentar nossa oferta EaaSy a você.
Mercados de aluguel
Nossa experiência e conhecimento de mercados específicos são a chave para uma implementação bem-sucedida. Desde a menor pista de gelo temporária em uma pequena cidade até um data center de hiperescala, sabemos como resfriar e aquecer.
Aluguel de equipamentos
Os Serviços de Aluguel da Trane podem contar com a lendária fiabilidade dos produtos Trane, bem como com as tecnologias mais recentes, para proporcionar a melhor experiência ao cliente.