Ar condicionado
Nossas unidades de ar condicionado integradas de última geração fornecem controle de temperatura silencioso e eficiente e são modificadas para serem levantadas por guindaste ou empilhadeira.
Ver Aluguel de Ar CondicionadoOs serviços de aluguel da Trane possuem uma impressionante variedade de equipamentos de aquecimento, resfriamento e geração de energia. Nossas capacidades incluem unidades de refrigeração de 1 a 1.000 toneladas, 36 kW a 1,5 MW de geração de energia, aquecedores elétricos e indiretos de até 512.000 Btus.
Nossas unidades de ar condicionado integradas de última geração fornecem controle de temperatura silencioso e eficiente e são modificadas para serem levantadas por guindaste ou empilhadeira.
Ver Aluguel de Ar CondicionadoSe você precisa de um chiller refrigerado a ar, ideal quando velocidade, facilidade de instalação e confiabilidade são suas principais preocupações, ou um chiller refrigerado a água, que pode ser modificado para instalação fácil para fornecer backup temporário rápido ou capacidade adicional, os serviços de aluguel da Trane podem ajuda.
Ver Aluguel de ChillersAlugue nossas torres de resfriamento como unidades independentes ou emparelhadas quando forem necessárias aplicações de resfriamento a água.
Ver Aluguel de Torres de ResfriamentoA Trane oferece a AHU mais robusta do setor. Nossas unidades de tratamento de ar projetadas sob medida são a solução certa para trabalhos maiores e são classificadas e dimensionadas para uso externo para 100 por cento de ar externo.
Ver aluguéis de manipuladores de arO equipamento de aquecimento da Trane Rental Services fornece calor elétrico limpo, livre de umidade e vapores associados a outros tipos de aquecimento.
Ver Aluguel de Equipamentos de AquecimentoSe você precisa alimentar uma de nossas soluções de resfriamento temporário ou apenas precisa de energia adicional, a Trane tem energia temporária variando de 36 kW a 1,5 MW.
Ver Aluguel de Geradores