TVR PRO
 
TVR PRO
Sistemas de alta eficiencia y una superficie de suelo altamente
optimizada que conforman, junto con la línea TVR Ultra, TVR Mini y TVR
Water, toda la línea Trane VRF.
El nuevo TVR Pro de Trane está
disponible para 220 y 380V, tiene módulos de hasta 30 hp que pueden
componer sistemas de hasta 90 hp, siendo la opción más rentable del
mercado.
Tienen características similares a TVR Ultra, en la
que destaca el SGE - Energy Management System, que realiza el control de
la temperatura del refrigerante y permite reducciones de consumo
adicionales del orden del 30%.
Todas las unidades y controles de evaporador son compatibles con toda la línea VRF de Trane.
Compresores de Alta Eficiencia
Tanto TVR Ultra como TVR Pro tienen compresores DC Inverter potentes y efi cientes con tecnología de vanguardia que garantiza una regulación precisa de la temperatura y un uso de energía altamente eficiente.
- Diseño mejorado del compresor - Mejor desempeño general.
- Tecnología de inyección de vapor - Mejora la calefacción.
- Estructura de la cámara de alta presión - Mejor lubricación, menor nivel de ruido y mayor estabilidad.
- Diseño avanzado de rodamientos para operación de alta velocidad - Más amplio rango de frecuencia.
- Mejor manejo del aceite - Nueva circulación de aceite, bomba de aceite de engranajes de desplazamiento positivo y equilibrio dinámico de aceite.
- Nuevo motor BLDC - Mayor eficiencia, especialmente bajo condiciones de carga parcial.
- Mejora de la válvula de liberación - Reducción de ruido y mejor rendimiento.