เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบติดผนังรุ่น Eternity Inverter (R32)
ขนาดการทำความเย็นตั้งแต่ 9,400 – 24,100 BTU/hr.
รีโมทรูปลักษณ์สวย ทันสมัย เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานที่สะดวกสบาย อาทิ LCD Backlight Display หน้าจอรีโมทเรืองแสงสีส้ม เพื่อการมองเห็นในที่มืด, Double Swing Function เลือกการกระจายลมอัตโนมัติได้ทั้งแนวบน-ล่าง และซ้าย-ขวา
ประหยัดไฟด้วยมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 มีค่า SEER ไม่น้อยกว่า 16.5 ทุกรุ่น
Double Protection Heat Exchanger เพิ่มความทนทานของคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนด้วยการใช้คอยล์ทองแดงร่วมกับ Golden Fin เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนสีทอง ทั้งชุดคอยล์ทำความเย็น และคอยล์ระบายความร้อน
Self-Diagnostic แสดง Error Code สาเหตุที่ทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
แผ่นฟอกอากาศ Silver Ion ช่วยให้อากาศในห้องบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
แผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 (Option) กรองอนุภาคขนาดเล็กระกับ 2.5 ไมครอน ด้วยฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมดักจับกลิ่นไม่พึงประสงค์
ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่าการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ต่ำ
รับประกันอะไหล่คอมเพรสเซอร์นาน 12 ปี และอะไหล่อื่นๆ 2 ปี